ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)

瞬停時間の多くは300ms以内です。
瞬停対策ブロックはバックアップ時間500ms(出力電流2.5A時)を保証し、ほとんどの瞬停に対応できます。
また増設によりバックアップ容量(時間、電流)を増やせます。

電源の出力を接続するだけで、バックアップ

オムロンの電源 形S8VS、形S82J、形S82Kの24V出力と配線可能。
もちろん形S8TSブロック電源とは、バスラインコネクタで連結でき配線も不要。取りつけも簡単です。

状態をモニタ表示と出力でお知らせ

バックアップ時間を保証できる状態になったとき緑色LEDで表示し出力。
また瞬停時にはバックアップ動作を開始したことを検出して赤色LEDで表示し出力します。
試運転時の確認や稼働後の瞬停記録など安心に便利さをプラスします。

経済的な価格、しかも省スペース

瞬停対策ができるUPS(常時インバータ給電方式)に比べローコスト。
瞬停対策ブロックなら面倒なバッテリのメンテナンスも不要。しかも省スペース。

2008年 10月 1日 現在