ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
スマートセンサ リニア近接タイプ
マイカタログに追加
金属ワークの変位を高精度検出
ダウンロード
関連情報
本文
フラットタイプ・耐熱タイプをシリーズ追加
取りつけスペースのないアプリケーションや、耐熱性を要求されるアプリケーションに対応します。
SUSスパイラル保護チューブ付きもラインアップ。
センサ部のコード長は10mに延長可能
アンプ部からセンサ部までの距離は、形ZX-XC□A(別売)で3m、6m、10mに延長できます。
センサ部とアンプ部はフル互換
センサ部の破損時や、検出距離変更にともなうセンサ部交換時でも、アンプ部はそのまま使用できます。
分解能が手軽にわかる【特許出願中】
テスティングしたいワークを検出させることで、手軽に分解能を知ることができます。分解能を表示することで、しきい値設定の余裕度を簡単に把握することができ、検出可否判断が的確に行えます。
デジタルパネルデータ不要の演算設定【特許出願中】
演算ユニットをアンプ間に挟むだけで、2台のセンサの演算結果を片側のアンプに表示します。設定は片方のアンプに必要なパラメータを入力するだけでOK。
簡単リニアリティ補正【特許出願中】
リニアリティ補正をする場合、従来ボリウムで行っていた面倒な調整は不要です。検出距離の0%、50%、100%の3点でティーチングするだけでリニアリティ補正が完了できるので、設定工数が大幅に削減できます。
非磁性金属にも対応
検出物体が非磁性金属の場合は、磁性金属に比べてリニアリティが悪くなってしまいます。 特にSUS、アルミでのリニアリティ向上を図るため、材質選択機能を搭載しています。
5台の相互干渉を防止
段差測定や多点測定など、狭い場所で複数のセンサを使用する場合、「演算ユニット」を接続するだけで、5台までの相互干渉防止が可能。面倒なユーザ側でのタイミング信号は不要です。
計測値を数値だけでなく波形で表示できるため、品質の「見える化」に貢献できます。 また波形で比較・判定できます。