ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
スマートセンサ 高精度接触タイプ
マイカタログに追加
非接触では困難な高精度計測を実現
ダウンロード
関連情報
本文
業界トップの高精度を実現(ロングレンジタイプ:直線性±0.04% F.S.)
オムロン独自のリニアライズテクノロジーが業界最高性能を実現しています。■ロングレンジタイプ形ZX-TDS10-□□ 分解能0.4μm 直線性±0.04% of F.S.■細径タイプ形ZX-TDS01/TDS04 分解能0.1μm 直線性±0.1% of F.S.
超低圧測定力タイプ(0.065N)
測定子部の自重によって微圧加重でコンタクトするため、非接触センサでは安定検出ができなかった透明体や光沢のあるワーク、また変形しやすく、傷つきやすいワークの測定に最適です。
バキュームリトラクトタイプ(エアリフター付きタイプ)で自動計測を実現
ダイヤルゲージから自動検査への変更も簡単に行えます。(形ZX-TDS10-V)さらに、形ZX-TDS10-VLは、エアーリフト式に加え、エアープッシュも制御できるので、接触力も外部制御可能です。
差動トランス方式を採用していますので、原点の絶対位置が変わることがありません。そのため、起動ごとのマスタ合わせ、原点出しは不要です。面倒な原点復帰は必要ありません。
ヘッド部を接続するだけで、アンプに計測距離が表示されます。ケーブル延長も10mまで可能で、特性は変化しません。
電源投入後、センサ自身が最適計測状態(仕様の分解能以下)になったことをお知らせします。
1mmレンジタイプ(形ZX-TDS01)、4mmレンジタイプ(形ZX-TDS04)では、独自のリニアボールベアリング構造で長寿命を実現。(右図)摺動部のなめらかな滑りを実現し、ゴムブーツによりホコリの侵入も防止します。
不測の測定に対する、押し込み過ぎ故障を事前に検知して出力します。PLC等を使ってシーケンスを組めば、計測停止などの回避が可能です。
測定個所に応じて選定ください
計測値を数値だけでなく波形で表示できるため、品質の「見える化」に貢献できます。また波形で比較・判定できます。
センサ部形ZX-TDS□は下向きだけでなく、横向き、上向き取りつけでもご使用いただけます。
注. 形ZX-TDS10□、形ZX-TDS10□-V、形ZX-TDS10□-VL:横向きまたは上向きに固定した場合は、それぞれ測定力が減少します。 形ZX-TDS10□-L:下向き以外の方向には取りつけできません。