ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
セーフティセンサ用ミューティングコントローラ
マイカタログに追加
セーフティセンサにミューティング機能を追加するためのコントローラです
推奨代替品を探す
ダウンロード
関連情報
本文
このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
セーフティセンサの検出エリアに加工ワークや搬送用パレットなどを通過させる時、一時的に安全機能を無効化する機能です。 参考 : 国際規格IEC61496-1(JIS規格 B9704-1)の定義 3.1項 「制御システムの安全関連部分による安全機能の一時的な自動保留。」
注. ミューティングコントローラ形F3SP-U2Pは、ワークの通過と人体の通過をミューティングセンサA、Bの検出タイミングの違いで判別します。 ミューティングセンサA、Bは、人体の通過によって双方がしゃ光されることがないように、設置場所や検出方向を調整してください。
ラインのロード/アンロード部への設置などに最適です。
ミューティングのタイミングを決定し、ワークと人体を判別するためのセンサがミューティングセンサです。2台の透過形または回帰反射形光電スイッチの光軸を交差させて設置する方法、あるいは4台の透過形・回帰反射形光電スイッチや、近接スイッチあるいはリミットスイッチなどを、セーフティセンサと平行して前後に2台ずつ設置する方法があります。ミューティングセンサの出力タイプは、PNPトランジスタあるいはNOの接点タイプが必要です。
ミューティング機能中であることを周囲の作業者に伝えるため、必ずミューティングランプを設置する必要があります。形F3SP-U2Pには、ミューティングランプの電球切れなどの異常を電流によって検知し、ミューティング機能を中止する診断機能を内蔵しています。