ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
デジタルファイバセンサ
マイカタログに追加
ユーザビリティを追求したオムロンの次世代プラットフォーム
関連情報
本文
ボタンひとつでパワーを最適状態にできるパワーチューニング機能を搭載しています。 近距離設置での飽和や遠距離設置での受光量の不足を簡単・確実に解決できます。 また、いままでのモード切替方式のようにパワー調整することで応答速度が変化することがありません。
形E3X-DA-Nシリーズで実績を積み重ねた独自のAPC回路に加えて、経年劣化を極限にまで抑えた新開発のハイパワーLED(4元素タイプ)を搭載することで業界最高レベルの長期安定検出を実現しました。 APC回路のON/OFF設定なしにつねに安定した状態でご使用いただけます。
コネクタタイプは親コネクタを介して、子コネクタに電源を供給します。そのため、以下の3つが可能です。 1. 配線作業の大幅削減 2. 中継コネクタの不要によるスペースの効率向上 3. アンプ部に親/子の区別がないことによるシンプルな在庫管理
10mm幅のボディに2つのアンプを凝縮。 約1/2の驚異の省スペースが可能です。 また、約40%の省電力も図れます。 (1chあたりの従来比)
デジタルタイプは高性能だけど使いにくいという声にお応えするために、求められる性能と機能を原点にもどり見直しました。 基本性能であるAPC機能やデジタル表示はそのままに、おなじみのボリュームタイプの感覚でご使用いただけるデジタルファイバセンサをシリーズ追加しました。
アナログ制御出力
検出量(デジタル表示)に応じて1−5Vの電圧で出力。 位置制御や多段階での判別検出など多彩な用途に使用できます。
高速・高精度
用途に応じて検出モードを選択が可能。 80µs(最速モード)の高速応答で、高速な制御を必要とする位置制御などにも対応できます。
複数のセンサを使用することが必要であった高さなどの範囲判定が1台のセンサで実現できます。 しきい値を2点設定することで、簡単に範囲または範囲外で出力することができます。
入力信号で各種ティーチング/パワーチューニング/投光オフなどのリモート設定ができます。 ワークの変更による段取替えなどで頻繁にティーチングするのでリモート設定したい、装置の稼動前にリモートでセンサの動作チェックを行いたいなど多様化するニーズにお応えします。
ほこりや汚れとワークによる変化を見分けるオムロン独自のアルゴリズムを搭載。 変動に応じてセンサがしきい値を自動で補正しますので、誤動作を防ぎ装置の稼働率を向上できます。特に高精度な検出を必要とするアプリケーションで威力を発揮します。