ページ先頭

本文

このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考用であり、製品の特長・価格・対応規格・オプション品などが現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 オンライン購入
2011年 11月 14日 更新

◎印または灰色背景表記の機種は標準在庫機種です。無印(受注生産機種)の納期についてはお取り引き商社にお問い合わせください。

センサ部アンプユニット部
形状検出距離形式標準価格
(¥)
使用電源出力形式標準価格
(¥)
シールド
M 81.5mm形E2CA-X1R5A13,100ACリニア出力
4〜20mA
形E2CA-AN4C39,500
DC形E2CA-AL4C35,000
M122mm形E2CA-X2AAC形E2CA-AN4D39,500
DC形E2CA-AL4D35,000
M185mm形E2CA-X5AAC形E2CA-AN4E39,500
DC形E2CA-AL4E35,000
M3010mm形E2CA-X10AAC形E2CA-AN4F39,500
DC形E2CA-AL4F35,000

種類形式標準価格(¥)
表面接続ソケット形P2CF-11680
埋込み取りつけ用アダプタ形Y92F-30115

2011年 11月 14日 更新