ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
デジタル表示ユニット(文字高さ80/120/200mm)
マイカタログに追加
省配線用1対1伝送機能(形B7A出力)内蔵のデジタル表示ユニット
関連情報
本文
たとえば長い生産ラインや広大な工場内で、生産の目標数や仕掛数、完成数などを一目で確認したい。そんな場合に大型表示タイプが最適です。
赤、緑、橙の3色発光タイプを用意。3色の切り替え機能によって、従来のデータ表示の適用範囲がぐんと広がります。たとえば、生産進捗状況などの表示では、状況に応じて色を変えることができ、ひと目でその状況を把握することが可能です。
従来の表示器にはなかった通信機能(シリアル伝送)を装備。形B7Aリンクターミナル(PLCコネクタタイプ)を使用すれば、PLCとのワンタッチ接続が実現します。制御盤との信号線はシリアルデータ線1本と電源線2本の計3本だけでOK。生産管理盤(アンドン)と制御盤との間の省配線化がはかれます。また、形M7E-08/12/20のユニット間連結接続も、専用ハーネスで簡単・確実に行えます。