ページ先頭

本文

特長 種類/価格 定格/性能 外形寸法 購入/形式一覧

ワンタッチ配線でハンダ付け作業も不要

マザーボードを使用することにより、形M7E(14mmタイプ)の配線作業がワンタッチで行えます。もちろんはんだ付け作業も不要です。(マザーボードは2桁用、3桁用、4桁用と3種類あり、形M7Eの連続取りつけが可能です。また、これらの組合せにより2〜8桁の連続表示ができます)

デジタル表示ユニット装着時の奥行きが58mmと省スペース化に貢献

操作パネル、制御盤の薄型化・小型化に対応できます。

PLCと専用ケーブル(別売)で直結可能

プログラマブルコントローラ(PLC)との接続は別売りの専用ケーブルで直結可能。