ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
デジタル表示ユニット(文字高さ14mm)
マイカタログに追加
新モデルにブランキング機能付タイプをシリーズ追加
関連情報
本文
1ユニットで赤と緑の2色表示が可能
ひとつの表示ユニットで設定値と現在値を表示したい。ラインの異常を違う色で表示したい。そんなご要望にお応えするのが形M7Eの2色タイプです。1ユニットで赤と緑の2色表示ができますから、目的に合わせた使い方が可能になるとともに、盤の省スペース化にも貢献します。
奥行き43mmの短胴設計で省スペース化を現実
機器や装置の省スペース化に対応できるよう、胴体長を43mmまで短くしました。これにより、サムロータリスイッチなど各種ユニットとのマッチングがはかれます。
ゼロサプレス機能
複数桁並べて表示するときに、上位桁が0であった場合に無表示とする機能。ゼロサプレス入力端子に信号入力することで、表示が“0かつ小数点が消灯”の場合のみ無表示する機能。
ブランキング機能
ブランク入力端子に信号入力することで、任意の表示(0〜9、A〜F)を強制的に無表示とする機能。