ページ先頭
Japan
ページ内のリンク
グローバルナビゲーション
ローカルナビゲーション
リードコンテンツ
SYSMAC CVM1/CVシリーズ概要
マイカタログに追加
大規模マシンコントロールに最適 CVM1シリーズがより高信頼性に、より柔軟に
※ 一部商品(形C500-CT012/-CT014)は2010年3月末日をもって生産終了いたしました。
関連情報
本文
より大規模な制御をもっと便利に、簡単に、そしてインテリジェントにする、CVM1の魅力の高機能
複雑な制御を簡単にする命令語の追加(125種、204個)
浮動小数点演算、四則演算シンボル化、PIDなど、豊富な命令語が追加されました。これにより、データ処理、プロセス制御、高精度位置決めなどの複雑な制御が簡単に行え、プログラミングの効率化にも威力を発揮します。
大規模なマシン制御にお応えするI/O点数2048点タイプCPU、登場
ユーザメモリ62Kワード、データメモリ24Kワードの大容量を実現。より大きな制御やマシンの複雑な動作にも、ゆとりでお応えします。
システム制御を実現する高機能ユニットの充実
1ユニットで4軸同時制御ができる、モーションコントロールユニット(*カタログ27ページ参照)。複数の温度調節器のデータ管理ができる、温調データリンクユニット(*カタログ29ページ参照)。高機能ユニットの充実で、システム制御が手軽に実現できます。
生産現場のシステム化を見つめたCVM1のネットワーク対応力
高速通信を実現
3階層通信が可能
PLCと上位コンピュータ、PLCとPLC、PLCと各種コンポーネントなど、FAの各階層に合わせたネットワークを用意。PLCのサイクルタイムに影響されない非同期処理で、高速通信を実現します。
自局はもちもん、上位リンクやSYSMAC LINK、Controller Link、Ethernet、SYSMAC BUS/2を介して、他局のモニタリングやプログラミングが行えます。リモートI/O装置、I/O増設装置上でのツールの使用も可能です。
イーサネットに直結
TCP/IPまたはUDP/IPの2つの世界標準プロトコルを搭載しているコンピュータとCVM1は、イーサネットを介して通信できます。しかも、FTP(File Transfer Protocol)のサーバ機能を内蔵しているため、ファイル単位の送受信が行えます。また、FINS*のコマンドを送信することにより、CVM1のメモリの書き込み/読み出しが簡単に実現できます。
*FINS(Factory Interface Network Service)オムロンのFAネットワーク上のコントローラ間で、メッセージ通信を行うためのプロトコルです。
SYSMAC LINKユニット
Controller Linkユニット
マシンコントロール機器を効果的につなぐオムロンの基幹通信路SYSMAC LINKに接続します。
さまざまな機器が接続される管理系ネットワークController Linkに接続します。
イーサネットユニット
パソコンなしで、情報系ネットワークと制御系ネットワークを直接結びます。
C500/C100 0H/C2000HをCVM1へリプレース
C500/C1000H/C2000Hシリーズのリプレースをご検討なら同じ大型PLCのCVM1シリーズに置換することをお勧めします。
互換性を重視したリプレースの場合、CVM1シリーズへの置き換えなら、取り付け穴はそのままでユニットおよび増設装置の再利用が可能です。また、お客様におけるリプレースの際のご負担を軽減するための、機器/ツール/サポートもご提供いたします。
CPUベース、CPUユニット、CPU電源ユニット、I/Oコントロールユニットを交換してください。他のユニット(基本I/Oユニット、高機能I/Oユニット、I/Oベースユニット、I/Oインタフェースユニット)はそのまま使用可能です。
CPUおよび電源ユニットを2重化することにより、万一、CPUや電源が故障した際でも、運転を停止することなくメンテナンスできるシステムです。
CVM1Dシリーズは、CV/CVM1シリーズの資産を継承しながら、システムの信頼性を高めるために2重化を採り入れたプログラマブルコントローラです。電源ユニットを2重化したシンプレックスシステムと、電源およびCPUユニットを2重化したデュプレックスシステムのふたつのタイプを選べます。従来のCV/CVM1で構成したシステムに対して、高信頼性を実現したシステムです。
ホットスタンバイ方式を採用
CPU2台が同時に演算を行い、1台が制御を、他の1台が演算実行しながら待機しているホットスタンバイ方式です。制御を行っているCPUが異常を検知し停止した場合は、待機中のCPUに即時に切り替わります。また、2台のCPUは、プログラム/データメモリ/タイマ/カウンタなどのデータの同期処理を行い、スムーズな切替を実現します。
入出力ユニットのオンライン交換が可能
CPU、CPU増設、I/O増設上の入出力ユニットについては、プログラミングコンソールの操作により、運転中に交換ができます。但し、対象ラックに高機能ユニットが装着されている場合は、交換できません。