ページ先頭

本文

2012年03月 生産終了

ハイパワー・ソリッドステート・リレー

G3NH ダウンロード

高電流75/150A、高電圧AC240/440Vのハイパワー負荷制御用

G3NH の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
G3NH-2075B 出力適用負荷75A/AC100-240V ゼロクロス機能有り DXF42KB DWG39KB ダウンロード 表示
G3NH-2150B 出力適用負荷150A/AC100-240V ゼロクロス機能有り DXF42KB DWG40KB ダウンロード 表示
G3NH-4075B 出力適用負荷75A/AC180-440V ゼロクロス機能有り DXF42KB DWG39KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答