| 形式 | 商品概要 | 2D CAD | 3D CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V670-D13F03 | タグ 128バイト 40×40×4.5mm |
|
|
|
|
| V670-D13F01 | タグ 128バイト 8×16×3.5mm |
|
|
|
|
| V670-D13F01H | タグ 128バイト 8×28×3.5mm Φ3.2取付穴 |
|
|
|
|
| V670-A81 | アタッチメント V670-D13F01H金属面取付用 |
|
|
|
|
| V670-H11 | 固定タイプ アンテナ 40×53×23mm ケーブル2m |
|
|
|
|
| V670-H51 | 固定タイプ アンテナ M18×43mm ケーブル2m |
|
|
|
|
| V670-H51Q | 固定タイプ アンテナ M18×47mm 耐薬品タイプ ケーブル2m |
|
|
|
|
| V670-CD1D-V1 | コントローラ RS-232Cインターフェース DC24V |
|
|
|
|
| V670-A40 | 延長ケーブル 3m |
|
|
|
|
| V670-A41 | 延長ケーブル 10m |
|
|
|
|
| V670-A42 | 延長ケーブル 18m |
|
|
|
|
| V670-A43 | 延長ケーブル 28m |
|
|
|
|
| V670-CF01 | ハンディタイプ CFタイプリーダライタ |
|
|
|
|
データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。