ページ先頭

本文

インテリジェントフラグIII

V600-HAM42-DRT ダウンロード

DeviceNet対応により、省配線を実現したRFIDシステム(形V600シリーズ専用)

V600-HAM42-DRT の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
V600-HAM42-DRT アンプ部 DeviceNet対応 DXF73KB DWG50KB ダウンロード 表示
V600-HS51 リードライトヘッド アンプ分離タイプ センサ部 M12×35mm DXF71KB DWG50KB ダウンロード 表示
V600-HS61 リードライトヘッド アンプ分離タイプ センサ部 30.5×18×10mm DXF71KB DWG49KB ダウンロード 表示
V600-HS63 センサ部 角型タイプ 53×40×23mm DXF140KB DWG70KB ダウンロード 表示
V600-HS67 センサ部 角型タイプ 100×100×30mm DXF118KB DWG64KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答