ページ先頭

本文

インクリメンタル形 外径φ55

E6D-C ダウンロード

高分解能タイプ

E6D-C の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E6D-CWZ1E インクリメント形 外形Φ55 出力A相B相Z相 DC5V 電圧出力 DXF62KB DWG46KB ダウンロード 表示
E6D-CWZ2C インクリメント形 外形Φ55 出力A相B相Z相 DC12V オープンコレクタ出力 DXF62KB DWG46KB ダウンロード 表示
E69-C06B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ6(H8) 外形Φ15 DXF24KB DWG35KB ダウンロード 表示
E69-C06M カプリング 金属製 軸内径Φ6(H8) 外形Φ19.1 DXF27KB DWG35KB ダウンロード 表示
E69-C610B カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ10(H8) 外形Φ22 DXF45KB DWG42KB ダウンロード 表示
E69-C68B カプリング 樹脂製(異口径タイプ) 軸内径Φ6Φ8(H8) 外形Φ19 DXF25KB DWG34KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答