ページ先頭

本文

幅広溝型フォト・マイクロセンサ

EE-SPX303N / 403N ダウンロード

外乱光、ノイズに強い!溝幅13mmの幅広タイプ新登場!

EE-SPX303N / 403N の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
EE-SPX303N 溝型透過形 検出距離13mm 赤外光方式 NPN出力 遮光時ON DXF69KB DWG47KB ダウンロード 表示
EE-SPX403N 溝型透過形 検出距離13mm 赤外光方式 NPN出力 入光時ON DXF69KB DWG47KB ダウンロード 表示
EE-1001 コネクタ DXF57KB DWG44KB ダウンロード 表示
EE-1006 コネクタ コード付き DXF60KB DWG45KB ダウンロード 表示
EE-1009 コネクタ ロック機構内蔵 DXF70KB DWG48KB ダウンロード 表示
EE-1010 コネクタ コード付き ロック機構内蔵 DXF57KB DWG45KB ダウンロード 表示
EE-1010-R コネクタ ロボットコード付き ロック機構内蔵 DXF57KB DWG45KB ダウンロード 表示
EE-2002 NPN/PNP変換コネクタ DXF161KB DWG70KB

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答