ページ先頭

本文

小形パワーリレー

MK-S(X) ダウンロード

DC220V 10A(抵抗負荷)の開閉を実現した形MK-Sシリーズの直流負荷開閉リレー

MK-S(X) の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
MKS1T-10 交流負荷開閉形 基準形 1a接点 DXF115KB DWG115KB
MKS1TN-10 交流負荷開閉形 動作表示灯内蔵形 1a接点 DXF115KB DWG115KB
MKS1XT-10 直流負荷開閉形 基準形 1a接点 DXF115KB DWG115KB
MKS1XTN-10 直流負荷開閉形 動作表示灯内蔵形 1a接点 DXF115KB DWG115KB
MKS2T-11 交流負荷開閉形 基準形 1a1b接点 DXF115KB DWG115KB
MKS2TN-11 交流負荷開閉形 動作表示灯内蔵形 1a1b接点 DXF115KB DWG115KB
MKS2XT-11 直流負荷開閉形 基準形 1a1b接点 DXF115KB DWG115KB
MKS2XTN-11 直流負荷開閉形 動作表示灯内蔵形 1a1b接点 DXF115KB DWG115KB
P7MF-06 表面接続ソケット レール取付・ネジ取付共用 DXF396KB DWG149KB
P7MF-06-D 表面接続ソケット レール取付・ネジ取付共用 ダイオード内蔵 DXF396KB DWG149KB

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答