ページ先頭

本文

デジタルバータイプイオナイザ

ZJ-BAS ダウンロード

ワイド・近距離・長距離。すべての領域で、クラス最高レベルの本格除電性能

ZJ-BAS の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
ZJ-BAS050 イオナイザ本体 全長370mm 有効除電長500mm DXF439KB DWG155KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS058 イオナイザ本体 全長450mm 有効除電長580mm DXF439KB DWG155KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS074 イオナイザ本体 全長610mm 有効除電長740mm DXF439KB DWG155KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS090 イオナイザ本体 全長770mm 有効除電長900mm DXF439KB DWG155KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS130 イオナイザ本体 全長1170mm 有効除電長1300mm DXF439KB DWG155KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS154 イオナイザ本体 全長1410mm 有効除電長1540mm DXF439KB DWG155KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC02A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長2m DXF53KB DWG42KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC05A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長5m DXF53KB DWG42KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC10A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長10m DXF53KB DWG42KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC15A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長15m DXF53KB DWG42KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC20A 電源ケーブル 片側コネクタタイプ ケーブル長20m DXF53KB DWG42KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC02B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長2m DXF73KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC05B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長5m DXF73KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC10B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長10m DXF73KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC15B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長15m DXF73KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC20B 電源ケーブル 両側コネクタタイプ ケーブル長20m DXF73KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC07RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長710mm DXF74KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC08RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長790mm DXF74KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC09RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長950mm DXF74KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC11RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長1110mm DXF74KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC15RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長1510mm DXF74KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-MC17RB 電源ケーブル 本体連結用 ケーブル長1750mm DXF74KB DWG48KB ダウンロード 表示
ZJ-BAS-R01 リモコン DXF87KB DWG50KB ダウンロード 表示
ZJ9-BAS-L01 連結用金具 DXF112KB DWG59KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答