ページ先頭

本文

RFIDシステム

V680シリーズ ダウンロード

国際規格ISO/IEC18000-3(ISO/IEC15693)に準拠した次世代RFIDシステム。

形V680-D1KP58HTは2013年3月末日に生産終了の予定です。

V680シリーズ の商品情報

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
V680-D1KP52MT タグ 電池レスタイプ 1kバイト 丸型超小型 金属埋込/非金属埋込 Φ8×5mm DXF20KB DWG31KB ダウンロード 表示
V680-D1KP53M タグ 電池レスタイプ 1kバイト 丸型超小型 金属埋込/非金属埋込 Φ10×4.5mm DXF34KB DWG34KB ダウンロード 表示
V680-D1KP54T タグ 電池レスタイプ 1kバイト 丸型 非金属取りつけ Φ20×2.7mm DXF31KB DWG36KB ダウンロード 表示
V680-D1KP66MT タグ 電池レスタイプ 1kバイト 角型 34×34×3.5mm 金属取りつけ DXF43KB DWG37KB ダウンロード 表示
V680-D1KP66T タグ 電池レスタイプ 1kバイト 角型 34×34×3.5mm 非金属取りつけ DXF43KB DWG37KB ダウンロード 表示
V680-D1KP66T-SP タグ 電池レスタイプ 1kバイト 角型PFAパッケージ 95×36.5×6.5mm DXF51KB DWG34KB ダウンロード 表示
V680-D2KF52M タグ 電池レスタイプ 2kバイト 丸型超小型 金属埋込/非金属埋込 Φ8×5mm DXF20KB DWG31KB ダウンロード 表示
V680-D2KF67 タグ 電池レスタイプ 2kバイト 角型 40×40×4.5mm 非金属取りつけ DXF55KB DWG41KB ダウンロード 表示
V680-D2KF67M タグ 電池レスタイプ 2kバイト 角型 40×40×4.5mm 金属取りつけ DXF55KB DWG41KB ダウンロード 表示
V680-D8KF67 タグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 40×40×4.5mm 非金属取りつけ DXF55KB DWG43KB ダウンロード 表示
V680-D8KF67M タグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 40×40×4.5mm 金属取りつけ DXF55KB DWG43KB ダウンロード 表示
V680-D8KF68 タグ 電池レスタイプ 8kバイト 角型 86×54×10mm 非金属取りつけ DXF71KB DWG45KB ダウンロード 表示
V680-D32KF68 タグ 電池レスタイプ 32kバイト 角型 86×54×10mm 非金属取りつけ DXF71KB DWG45KB ダウンロード 表示
V680-HS52-R アンテナ アンプ分離タイプ 円柱タイプ 屈曲ケーブル,非防水コネクタ DXF165KB DWG78KB ダウンロード 表示
V680-HS52-W アンテナ アンプ分離タイプ 円柱タイプ 標準ケーブル,防水コネクタ DXF168KB DWG80KB ダウンロード 表示
V680-HS63-R アンテナ アンプ分離タイプ 角型タイプ 屈曲ケーブル,非防水コネクタ DXF209KB DWG95KB ダウンロード 表示
V680-HS63-SP アンテナ アンプ分離タイプ 角型タイプ DXF175KB DWG77KB ダウンロード 表示
V680-HS63-W アンテナ アンプ分離タイプ 角型タイプ 標準ケーブル,防水コネクタ DXF216KB DWG97KB ダウンロード 表示
V680-HS65-R アンテナ アンプ分離タイプ 角型タイプ 屈曲ケーブル,非防水コネクタ DXF166KB DWG75KB ダウンロード 表示
V680-HS65-W アンテナ アンプ分離タイプ 角型タイプ 標準ケーブル,防水コネクタ DXF167KB DWG75KB ダウンロード 表示
V680-HA63A アンプ 1kバイトメモリタグ用 DXF254KB DWG102KB ダウンロード 表示
V680-HA63B アンプ 2kバイトメモリタグ用 DXF254KB DWG102KB ダウンロード 表示
V680-H01-V2 リードライトアンテナ 250×200×35mm ケーブル0.5m DXF289KB DWG109KB ダウンロード 表示
V680-CA5D01-V2 IDコントローラ RS-232C,RS422/RS485 I/F DC24V アンテナ接続1ch DXF283KB DWG110KB ダウンロード 表示
V680-CA5D02-V2 IDコントローラ RS-232C,RS422/RS485 I/F DC24V アンテナ接続2ch DXF295KB DWG112KB ダウンロード 表示
V680-CH1D ハンディリーダライタ RS-232Cタイプ DXF203KB DWG82KB ダウンロード 表示
V680-CH1D-PSI ハンディリーダライタ RS-232Cタイプ DXF163KB DWG70KB ダウンロード 表示
V680-CHUD ハンディリーダライタ USBタイプ DXF132KB DWG62KB ダウンロード 表示
V680-HAM42-DRT アンプ部 DeviceNet対応 DXF262KB DWG100KB ダウンロード 表示
V680-HAM42-PRT アンプ部 DeviceNet対応 DXF195KB DWG82KB ダウンロード 表示
V680-HAM81 アンプ部 PNP出力 DXF180KB DWG76KB ダウンロード 表示
V680-HAM91 アンプ部 NP出力 DXF180KB DWG76KB ダウンロード 表示
V680-HS51 リードライトアンテナ M12×35mm ケーブル2m DXF185KB DWG80KB ダウンロード 表示
V600-A81 データキャリア用アタッチメント DXF48KB DWG43KB ダウンロード 表示
V600-A86 データキャリア用アタッチメント V600-D23P66N用 DXF59KB DWG46KB ダウンロード 表示
V680-A60 専用インターフェースケーブル DXF159KB DWG69KB ダウンロード 表示
V680-A81 タグ用アタッチメント DXF58KB DWG39KB ダウンロード 表示
CJ1W-V680C11 IDセンサユニット SYSMAC CJ1シリーズ用 1ヘッドタイプ DXF236KB DWG93KB ダウンロード 表示
CJ1W-V680C12 IDセンサユニット SYSMAC CJ1シリーズ用 2ヘッドタイプ DXF247KB DWG95KB ダウンロード 表示
CS1W-V680C11 IDセンサユニット SYSMAC CS1シリーズ用 1ヘッドタイプ DXF163KB DWG72KB ダウンロード 表示
CS1W-V680C12 IDセンサユニット SYSMAC CS1シリーズ用 2ヘッドタイプ DXF218KB DWG87KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答