ページ先頭

本文

プログラマブルターミナル NSシリーズ

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 ダウンロード

際立つ親和性で、装置をさらに使いやすく!

形NS-CXDC1-V3は2013年3月末日に生産終了の予定です。

NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 の商品情報

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
NS5-MQ10-V2 NS5本体 STNモノクロ5.7インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fなし DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-MQ10B-V2 NS5本体 STNモノクロ5.7インチ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-MQ11-V2 NS5本体 STNモノクロ5.7インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fあり DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-MQ11B-V2 NS5本体 STNモノクロ5.7インチ 枠色黒 Ethernet I/Fあり DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-SQ10-V2 NS5本体 カラーTFT5.7インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fなし DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-SQ10B-V2 NS5本体 カラーTFT5.7インチ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-SQ11-V2 NS5本体 カラーTFT5.7インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fあり DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-SQ11B-V2 NS5本体 カラーTFT5.7インチ 枠色黒 Ethernet I/Fあり DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-TQ10-V2 NS5本体 カラーTFT高輝度5.7インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fなし DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-TQ10B-V2 NS5本体 カラーTFT高輝度5.7インチ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-TQ11-V2 NS5本体 カラーTFT高輝度5.7インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fあり DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS5-TQ11B-V2 NS5本体 カラーTFT高輝度5.7インチ 枠色黒 Ethernet I/Fあり DXF592KB DWG195KB ダウンロード 表示
NS8-TV00B-V2 NS8本体 カラーTFT8.4インチ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF737KB DWG241KB ダウンロード 表示
NS8-TV00-V2 NS8本体 カラーTFT8.4インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fなし DXF737KB DWG241KB ダウンロード 表示
NS8-TV01B-V2 NS8本体 カラーTFT8.4インチ 枠色黒 Ethernet I/Fあり DXF737KB DWG241KB ダウンロード 表示
NS8-TV01-V2 NS8本体 カラーTFT8.4インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fあり DXF737KB DWG241KB ダウンロード 表示
NS10-TV00B-V2 NS10本体 カラーTFT10.4インチ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF547KB DWG183KB ダウンロード 表示
NS10-TV00-V2 NS10本体 カラーTFT10.4インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fなし DXF547KB DWG183KB ダウンロード 表示
NS10-TV01B-V2 NS10本体 カラーTFT10.4インチ 枠色黒 Ethernet I/Fあり DXF551KB DWG184KB ダウンロード 表示
NS10-TV01-V2 NS10本体 カラーTFT10.4インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fあり DXF551KB DWG184KB ダウンロード 表示
NS12-TS00B-V2 NS12本体 カラーTFT12.1インチ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF546KB DWG183KB ダウンロード 表示
NS12-TS00-V2 NS12本体 カラーTFT12.1インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fなし DXF546KB DWG183KB ダウンロード 表示
NS12-TS01B-V2 NS12本体 カラーTFT12.1インチ 枠色黒 Ethernet I/Fあり DXF550KB DWG184KB ダウンロード 表示
NS12-TS01-V2 NS12本体 カラーTFT12.1インチ 枠色アイボリー Ethernet I/Fあり DXF550KB DWG184KB ダウンロード 表示
NS15-TX01S-V2 NS15本体 カラーTFT15インチ 枠色シルバー Ethernet I/Fあり DXF832KB DWG263KB ダウンロード 表示
NS-CA001 オプション ビデオ入力ユニット 4チャンネル DXF93KB DWG56KB ダウンロード 表示
NS-CA002 オプション ビデオ入力ユニット 2チャンネル RBG1チャンネル DXF249KB DWG99KB ダウンロード 表示
NS-CLK21 オプション ControllerLink I/Fユニット DXF104KB DWG59KB ダウンロード 表示
NSH5-ATT02 NSH5用壁取付金具 DXF61KB DWG48KB ダウンロード 表示
NSH5-AL001 脱着ボックス DXF215KB DWG99KB ダウンロード 表示
NSH5-SQR10B-V2 NSH5-V2本体 カラーTFT5.7インチ ハンディタイプ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF532KB DWG173KB ダウンロード 表示
NSH5-SQG10B-V2 NSH5-V2本体 カラーTFT5.7インチ ハンディタイプ 枠色黒 Ethernet I/Fなし DXF532KB DWG173KB
V520-RH21-6 バーコードリーダ 読取り幅65mm RS-232C DXF162KB DWG103KB

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答