ページ先頭

本文

小形セーフティ・リミットスイッチ

D4N ダウンロード

セーフティ・リミットスイッチの定番。充実した品揃えをグローバルに提供

D4N の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
D4N-1[]20 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ Pg13.5 DXF162KB DWG78KB ダウンロード 表示
D4N-1[]22 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ Pg13.5 DXF151KB DWG76KB ダウンロード 表示
D4N-1[]25 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ Pg13.5 DXF148KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-1[]26 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ Pg13.5 DXF145KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-1[]2G 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ Pg13.5 DXF189KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-1[]2H 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ Pg13.5 DXF196KB DWG90KB ダウンロード 表示
D4N-1[]31 1コンジット プランジャ形 Pg13.5 DXF143KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-1[]32 1コンジット ローラプランジャ形 Pg13.5 DXF118KB DWG66KB ダウンロード 表示
D4N-1[]62 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) Pg13.5 DXF171KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4N-1[]72 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) Pg13.5 DXF147KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-1[]80 1コンジット キャットウィスカ形 Pg13.5 DXF131KB DWG69KB
D4N-1[]87 1コンジット プラスチックロッド形 Pg13.5 DXF138KB DWG72KB
D4N-1[]LE 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) Pg13.5 DXF142KB DWG73KB
D4N-1[]RE 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) Pg13.5 DXF140KB DWG72KB
D4N-2[]20 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ G1/2 DXF162KB DWG78KB ダウンロード 表示
D4N-2[]22 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 DXF151KB DWG76KB ダウンロード 表示
D4N-2[]25 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ G1/2 DXF148KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-2[]26 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ G1/2 DXF145KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-2[]2G 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 DXF189KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-2[]2H 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ G1/2 DXF196KB DWG90KB ダウンロード 表示
D4N-2[]31 1コンジット プランジャ形 G1/2 DXF143KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-2[]32 1コンジット ローラプランジャ形 G1/2 DXF118KB DWG66KB ダウンロード 表示
D4N-2[]62 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) G1/2 DXF171KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4N-2[]72 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) G1/2 DXF147KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-2[]80 1コンジット キャットウィスカ形 G1/2 DXF131KB DWG69KB ダウンロード 表示
D4N-2[]87 1コンジット プラスチックロッド形 G1/2 DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4N-2[]LE 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) G1/2 DXF142KB DWG73KB ダウンロード 表示
D4N-2[]RE 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) G1/2 DXF140KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4N-3[]20 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ 1/2-14NPT DXF162KB DWG78KB ダウンロード 表示
D4N-3[]22 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ 1/2-14NPT DXF151KB DWG76KB ダウンロード 表示
D4N-3[]25 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ 1/2-14NPT DXF148KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-3[]26 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ 1/2-14NPT DXF145KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-3[]2G 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ 1/2-14NPT DXF189KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-3[]2H 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ 1/2-14NPT DXF196KB DWG90KB ダウンロード 表示
D4N-3[]31 1コンジット プランジャ形 1/2-14NPT DXF143KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-3[]32 1コンジット ローラプランジャ形 1/2-14NPT DXF118KB DWG66KB ダウンロード 表示
D4N-3[]62 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) 1/2-14NPT DXF171KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4N-3[]72 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) 1/2-14NPT DXF147KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-3[]80 1コンジット キャットウィスカ形 1/2-14NPT DXF131KB DWG69KB ダウンロード 表示
D4N-3[]87 1コンジット プラスチックロッド形 1/2-14NPT DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4N-3[]LE 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) 1/2-14NPT DXF142KB DWG73KB ダウンロード 表示
D4N-3[]RE 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) 1/2-14NPT DXF140KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4N-4[]20 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ M20 DXF162KB DWG78KB ダウンロード 表示
D4N-4[]22 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ M20 DXF151KB DWG76KB ダウンロード 表示
D4N-4[]25 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ M20 DXF148KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-4[]26 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ M20 DXF145KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-4[]2G 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ M20 DXF189KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-4[]2H 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ M20 DXF196KB DWG90KB ダウンロード 表示
D4N-4[]31 1コンジット プランジャ形 M20 DXF143KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-4[]32 1コンジット ローラプランジャ形 M20 DXF118KB DWG66KB ダウンロード 表示
D4N-4[]62 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) M20 DXF171KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4N-4[]72 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) M20 DXF147KB DWG74KB ダウンロード 表示
D4N-4[]80 1コンジット キャットウィスカ形 M20 DXF131KB DWG69KB ダウンロード 表示
D4N-4[]87 1コンジット プラスチックロッド形 M20 DXF138KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4N-4[]LE 1コンジット フォークレバーロック形(左動作) M20 DXF142KB DWG73KB ダウンロード 表示
D4N-4[]RE 1コンジット フォークレバーロック形(右動作) M20 DXF140KB DWG72KB ダウンロード 表示
D4N-5[]20 2コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ Pg13.5 DXF197KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-5[]22 2コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ Pg13.5 DXF186KB DWG85KB ダウンロード 表示
D4N-5[]31 2コンジット プランジャ形 Pg13.5 DXF182KB DWG83KB ダウンロード 表示
D4N-5[]32 2コンジット ローラプランジャ形 Pg13.5 DXF154KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-5[]62 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) Pg13.5 DXF186KB DWG85KB ダウンロード 表示
D4N-5[]72 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) Pg13.5 DXF183KB DWG83KB ダウンロード 表示
D4N-5[]80 2コンジット キャットウィスカ形 Pg13.5 DXF166KB DWG79KB
D4N-5[]87 2コンジット プラスチックロッド形 Pg13.5 DXF172KB DWG81KB
D4N-5[]LE 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) Pg13.5 DXF179KB DWG82KB
D4N-5[]RE 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) Pg13.5 DXF174KB DWG82KB
D4N-6[]20 2コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ G1/2 DXF197KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-6[]22 2コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 DXF186KB DWG85KB ダウンロード 表示
D4N-6[]2G 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ G1/2 DXF226KB DWG98KB ダウンロード 表示
D4N-6[]2H 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ G1/2 DXF234KB DWG100KB ダウンロード 表示
D4N-6[]31 2コンジット プランジャ形 G1/2 DXF182KB DWG83KB ダウンロード 表示
D4N-6[]32 2コンジット ローラプランジャ形 G1/2 DXF154KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-6[]62 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) G1/2 DXF186KB DWG85KB ダウンロード 表示
D4N-6[]72 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) G1/2 DXF183KB DWG83KB ダウンロード 表示
D4N-6[]80 2コンジット キャットウィスカ形 G1/2 DXF166KB DWG79KB ダウンロード 表示
D4N-6[]87 2コンジット プラスチックロッド形 G1/2 DXF172KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4N-6[]LE 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) G1/2 DXF179KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4N-6[]RE 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) G1/2 DXF174KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4N-7[]80 2コンジット キャットウィスカ形 1/2-14NPT DXF166KB DWG79KB
D4N-7[]87 2コンジット プラスチックロッド形 1/2-14NPT DXF172KB DWG81KB
D4N-7[]LE 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) 1/2-14NPT DXF179KB DWG82KB
D4N-7[]RE 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) 1/2-14NPT DXF174KB DWG82KB
D4N-8[]20 2コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ M20 DXF197KB DWG88KB ダウンロード 表示
D4N-8[]22 2コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ M20 DXF186KB DWG85KB ダウンロード 表示
D4N-8[]2G 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ M20 DXF226KB DWG98KB ダウンロード 表示
D4N-8[]2H 2コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ M20 DXF234KB DWG100KB ダウンロード 表示
D4N-8[]31 2コンジット プランジャ形 M20 DXF182KB DWG83KB ダウンロード 表示
D4N-8[]32 2コンジット ローラプランジャ形 M20 DXF154KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-8[]62 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) M20 DXF186KB DWG85KB ダウンロード 表示
D4N-8[]72 2コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) M20 DXF183KB DWG83KB ダウンロード 表示
D4N-8[]80 2コンジット キャットウィスカ形 M20 DXF166KB DWG79KB ダウンロード 表示
D4N-8[]87 2コンジット プラスチックロッド形 M20 DXF172KB DWG81KB ダウンロード 表示
D4N-8[]LE 2コンジット フォークレバーロック形(左動作) M20 DXF179KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4N-8[]RE 2コンジット フォークレバーロック形(右動作) M20 DXF174KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4N-9[]20 1コンジット ローラレバー形 樹脂レバー 樹脂ローラ M12コネクタ DXF172KB DWG82KB ダウンロード 表示
D4N-9[]22 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 樹脂ローラ M12コネクタ DXF163KB DWG79KB ダウンロード 表示
D4N-9[]25 1コンジット ローラレバー形 金属レバー 金属ローラ M12コネクタ DXF160KB DWG78KB ダウンロード 表示
D4N-9[]26 1コンジット ローラレバー形 金属レバー ベアリングローラ M12コネクタ DXF156KB DWG77KB ダウンロード 表示
D4N-9[]2G 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー 樹脂ローラ M12コネクタ DXF199KB DWG91KB ダウンロード 表示
D4N-9[]2H 1コンジット 可変ローラレバー形フォームロックタイプ 金属レバー ゴムローラ M12コネクタ DXF206KB DWG92KB ダウンロード 表示
D4N-9[]31 1コンジット プランジャ形 M12コネクタ DXF151KB DWG75KB ダウンロード 表示
D4N-9[]32 1コンジット ローラプランジャ形 M12コネクタ DXF130KB DWG69KB ダウンロード 表示
D4N-9[]62 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(水平動作) M12コネクタ DXF182KB DWG84KB ダウンロード 表示
D4N-9[]72 1コンジット 1方向動作ローラアームレバー形(垂直動作) M12コネクタ DXF157KB DWG77KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答