ページ先頭

本文

RFIDシステム(SEMI規格対応・電磁誘導方式134kHz)

V640シリーズ ダウンロード

Ethernetタイプが加わった新シリーズ! TI製トランスポンダに対応した半導体業界向けRFIDシステム

形V640-HAM12は2012年10月末日に生産終了の予定です。

V640シリーズ の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
V640-HAM11-V3 アンプユニット 80×185×43mm RS-232C/RS-485 DC24V DXF211KB DWG90KB ダウンロード 表示
V640-HAM11-ETN アンプユニット 80×185×43mm Ethernet DC24V DXF188KB DWG83KB ダウンロード 表示
V640-HAM11-L アンプユニット 80×185×43mm RS-232C/RS-485 DC24V DXF211KB DWG90KB ダウンロード 表示
V640-HAM11-L-ETN アンプユニット 80×185×43mm Ethernet DC24V DXF188KB DWG83KB ダウンロード 表示
V640-HAM12 アンプユニット 80×125×43mm DXF194KB DWG82KB ダウンロード 表示
V640-HS61 CIDRWヘッド 50×30×12mm ケーブル長2m DXF112KB DWG63KB ダウンロード 表示
V640-HS62 CIDRWヘッド 65×30×12mm ケーブル長1.9m DXF169KB DWG74KB ダウンロード 表示
V700-L11 IDリンクユニット DXF76KB DWG50KB ダウンロード 表示
V700-L22 CIDRWコントローラ DXF117KB DWG63KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答