ページ先頭

本文

スマートセンサ 高精度接触タイプ

ZX-T ダウンロード

非接触では困難な高精度計測を実現

ZX-T の商品情報

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
ZX-TDA11 アンプユニット部 NPN出力 DXF627KB DWG203KB ダウンロード 表示
ZX-TDA41 アンプユニット部 PNP出力 DXF627KB DWG203KB ダウンロード 表示
ZX-TDS01 センサ部 短胴タイプ Φ6 計測範囲1mm 分解能0.1μm DXF85KB DWG54KB ダウンロード 表示
ZX-TDS04 センサ部 標準タイプ Φ6 計測範囲4mm 分解能0.1μm DXF95KB DWG57KB ダウンロード 表示
ZX-TDS04-L センサ部 低測定力タイプ Φ6 計測範囲4mm 分解能0.1μm DXF95KB DWG57KB ダウンロード 表示
ZX-TDS10 センサ部 標準タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm DXF381KB DWG137KB ダウンロード 表示
ZX-TDS10-L センサ部 低測定力タイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm DXF268KB DWG106KB ダウンロード 表示
ZX-TDS10-V センサ部 エアーリフトタイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm DXF302KB DWG115KB ダウンロード 表示
ZX-TDS10-VL センサ部 エアーリフト/エアープッシュタイプ Φ8 計測範囲10mm 分解能0.4μm DXF306KB DWG117KB ダウンロード 表示
ZX-CAL2 演算ユニット DXF118KB DWG62KB ダウンロード 表示
ZX-SF11 通信インターフェースユニット DXF296KB DWG118KB ダウンロード 表示
ZX-XBT1 プリアンプ取りつけ金具 DXF88KB DWG56KB ダウンロード 表示
ZX-XBT2 プリアンプ取りつけ金具 DINレール取りつけ用 DXF105KB DWG61KB ダウンロード 表示
ZX-XC1A 両側コネクタコード 延長用 1m DXF96KB DWG55KB ダウンロード 表示
ZX-XC4A 両側コネクタコード 延長用 4m DXF96KB DWG55KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答