ページ先頭

本文

デジタルファイバセンサ

E3X-DA-S / MDA ダウンロード

ユーザビリティを追求したオムロンの次世代プラットフォーム

E3X-DA-S / MDA の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E3X-DA11-S アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA11AN-S アンプユニット コード引き出しタイプ アナログ出力タイプ NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA11AT-S アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能ATCタイプ NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA11RM-S アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能タイプ(外部入力) NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA11SE-S アンプユニット コード引き出しタイプ 単機能タイプ NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA11TW-S アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能タイプ(ツイン出力) NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41-S アンプユニット コード引き出しタイプ 汎用タイプ PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41AN-S アンプユニット コード引き出しタイプ アナログ出力タイプ PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41AT-S アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能ATCタイプ PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41RM-S アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能タイプ(外部入力) PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41SE-S アンプユニット コード引き出しタイプ 単機能タイプ PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA41TW-S アンプユニット コード引き出しタイプ 高機能タイプ(ツイン出力) PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DA6-S アンプユニット コネクタタイプ 汎用タイプ NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA6AT-S アンプユニット コネクタタイプ 高機能ATCタイプ NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA6RM-S アンプユニット コネクタタイプ 高機能タイプ(外部入力) NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA6SE-S アンプユニット コネクタタイプ 単機能タイプ NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA6TW-S アンプユニット コネクタタイプ 高機能タイプ(ツイン出力) NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA8-S アンプユニット コネクタタイプ 汎用タイプ PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA8AT-S アンプユニット コネクタタイプ 高機能ATCタイプ PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA8RM-S アンプユニット コネクタタイプ 高機能タイプ(外部入力) PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA8SE-S アンプユニット コネクタタイプ 単機能タイプ PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DA8TW-S アンプユニット コネクタタイプ 高機能タイプ(ツイン出力) PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DAB11-S アンプユニット コード引き出しタイプ マーク検出タイプ(青LED) NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DAB41-S アンプユニット コード引き出しタイプ マーク検出タイプ(青LED) PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DAB6-S アンプユニット コネクタタイプ マーク検出タイプ(青LED) NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DAB8-S アンプユニット コネクタタイプ マーク検出タイプ(青LED) PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DAG11-S アンプユニット コード引き出しタイプ マーク検出タイプ(緑LED) NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DAG41-S アンプユニット コード引き出しタイプ マーク検出タイプ(緑LED) PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DAG6-S アンプユニット コネクタタイプ マーク検出タイプ(緑LED) NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DAG8-S アンプユニット コネクタタイプ マーク検出タイプ(緑LED) PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DAH11-S アンプユニット コード引き出しタイプ マーク検出タイプ(赤外LED) NPN出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DAH41-S アンプユニット コード引き出しタイプ マーク検出タイプ(赤外LED) PNP出力 DXF373KB DWG138KB ダウンロード 表示
E3X-DAH6-S アンプユニット コネクタタイプ マーク検出タイプ(赤外LED) NPN出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-DAH8-S アンプユニット コネクタタイプ マーク検出タイプ(赤外LED) PNP出力 DXF347KB DWG129KB ダウンロード 表示
E3X-MDA11 アンプユニット コード引き出しタイプ 2チャンネルタイプ NPN出力 DXF362KB DWG135KB ダウンロード 表示
E3X-MDA41 アンプユニット コード引き出しタイプ 2チャンネルタイプ PNP出力 DXF362KB DWG135KB ダウンロード 表示
E3X-MDA6 アンプユニット コネクタタイプ 2チャンネルタイプ NPN出力 DXF376KB DWG137KB ダウンロード 表示
E3X-MDA8 アンプユニット コネクタタイプ 2チャンネルタイプ PNP出力 DXF376KB DWG137KB ダウンロード 表示
E3X-CN02 省配線コネクタ DXF111KB DWG56KB ダウンロード 表示
E3X-CN11 省配線コネクタ 親コネクタ 3線 2m DXF191KB DWG87KB ダウンロード 表示
E3X-CN12 省配線コネクタ 子コネクタ 1線 2m DXF210KB DWG92KB ダウンロード 表示
E3X-CN21 省配線コネクタ 親コネクタ 4線 2m DXF192KB DWG88KB ダウンロード 表示
E3X-CN22 省配線コネクタ 子コネクタ 2線 2m DXF211KB DWG93KB ダウンロード 表示
E39-L143 センサ取付金具 DXF97KB DWG54KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答