ページ先頭

本文

2012年03月 生産終了

リニア近接センサ

E2CA ダウンロード

水や油汚れも気にせず、金属の微少変位をキャッチ

E2CA の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E2CA-AL4C アンプユニット部 E2CA-X1R5A用 DC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AL4D アンプユニット部 E2CA-X2A用 DC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AL4E アンプユニット部 E2CA-X5A用 DC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AL4F アンプユニット部 E2CA-X10A用 DC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AN4C アンプユニット部 E2CA-X1R5A用 AC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AN4D アンプユニット部 E2CA-X2A用 AC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AN4E アンプユニット部 E2CA-X5A用 AC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-AN4F アンプユニット部 E2CA-X10A用 AC電源 DXF80KB DWG46KB ダウンロード 表示
E2CA-X1R5A センサ部 M8 検出距離1.5mm DXF86KB DWG55KB ダウンロード 表示
E2CA-X2A センサ部 M12 検出距離2mm DXF127KB DWG65KB ダウンロード 表示
E2CA-X5A センサ部 M18 検出距離5mm DXF99KB DWG58KB ダウンロード 表示
E2CA-X10A センサ部 M30 検出距離10mm DXF67KB DWG48KB ダウンロード 表示
Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ DXF129KB DWG74KB

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答