ページ先頭

本文

2010年03月 生産終了

カラーセンサ(LED式)

E3MC ダウンロード

カラーセンサの決定版。微妙な色差を判別。ワークのバタツキや背景の影響にも強い

E3MC の商品情報

カタログ マニュアル
CAD ソフトウェア

関連情報

! ご確認ください

I-Webメンバーズにログインいただくと、以下のCADデータがダウンロードできます。

CAD I-Webメンバーズ

2D CADの場合、ファイルが直接開く場合があるため右クリックより「保存」のご選択をお勧めいたします。
形式 商品概要 2D CAD 3D CAD
E3MC-A11 ON/OFFタイプ アンプ内蔵形 1出力 検出距離60±10mm NPN出力 DXF194KB DWG90KB ダウンロード 表示
E3MC-A41 ON/OFFタイプ アンプ内蔵形 1出力 検出距離60±10mm PNP出力 DXF194KB DWG90KB ダウンロード 表示
E3MC-MA11 ON/OFFタイプ アンプ内蔵形 4出力 検出距離60±10mm NPN出力 DXF194KB DWG90KB ダウンロード 表示
E3MC-MA41 ON/OFFタイプ アンプ内蔵形 4出力 検出距離60±10mm PNP出力 DXF194KB DWG90KB ダウンロード 表示
E3MC-MX11 ON/OFFタイプ ファイバ形 4出力 検出距離20±4mm NPN出力 DXF349KB DWG137KB ダウンロード 表示
E3MC-MX41 ON/OFFタイプ ファイバ形 4出力 検出距離20±4mm PNP出力 DXF349KB DWG137KB ダウンロード 表示
E3MC-MY11 ON/OFFタイプ 汎用ファイバ形 4出力 NPN出力 DXF191KB DWG88KB ダウンロード 表示
E3MC-MY41 ON/OFFタイプ 汎用ファイバ形 4出力 PNP出力 DXF191KB DWG88KB ダウンロード 表示
E3MC-X11 ON/OFFタイプ ファイバ形 1出力 検出距離20±4mm NPN出力 DXF349KB DWG137KB ダウンロード 表示
E3MC-X41 ON/OFFタイプ ファイバ形 1出力 検出距離20±4mm PNP出力 DXF349KB DWG137KB ダウンロード 表示
E3MC-Y11 ON/OFFタイプ 汎用ファイバ形 1出力 NPN出力 DXF191KB DWG88KB ダウンロード 表示
E3MC-Y41 ON/OFFタイプ 汎用ファイバ形 1出力 PNP出力 DXF191KB DWG88KB ダウンロード 表示
E39-C1 センサI/Oコネクタ DXF40KB DWG38KB ダウンロード 表示

CADデータがダウンロードできない場合は

データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

TEL 077-510-0403 受付時間 10:00〜17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

※オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答