Page top

形H7EC-N トータルカウンタ

定格

タイプ 標準タイプ
(無電圧入力)
標準タイプ
(電圧入力)
バックライト付きタイプ
(電圧入力)
標準タイプ
(フリー電圧入力)
外部電源 不要(電池内蔵)
バックライト電源 DC24V(±10%)
入力 ・計数入力/リセット入力
短絡時最大インピーダンス
10kΩ以下でON
短絡時残留電圧
0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス
750kΩ以上でOFF
・計数入力/リセット入力
「H」レベル:DC4.5~30V
「L」レベル:DC0~2V
(入力インピーダンス 約4.7kΩ)
・計数入力
「H」レベル:AC/DC24~240V
「L」レベル:AC/DC0~2.4V
・リセット入力(無電圧入力)
短絡時最大インピーダンス
10kΩ以下でON
短絡時残留電圧
0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス
750kΩ以上でOFF
最高計数速度 1kHz:最小信号幅0.5ms/30Hz:
最小信号幅16.7ms(ON/OFF比1:1)(スイッチ切替)
20Hz:最小信号幅25ms
(ON/OFF比1:1)
リセット 外部リセット/手動リセット(最小リセット信号時間20ms)
保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内) ただし、パネル表面のみ
使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、結露、氷結しないこと)
保存温度 −25~+65°C(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

性能

タイプ 標準タイプ
(無電圧入力)
標準タイプ
(電圧入力)
バックライト付きタイプ
(電圧入力)
標準タイプ
(フリー電圧入力)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電
金属部間
バックライト電源端子と計数入力
端子/リセット端子間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電
金属部間
計数入力端子とリセット端子間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
導電部端子と露出した非充電金属部間
AC1,000V 50/60Hz 1min
導電部端子と露出した非充電
金属部間
バックライト電源端子と計数入力
端子/リセット端子間
AC3,700V 50/60Hz 1min
計数入力端子と露出した非充電
金属部間
AC2,200V 50/60Hz 1min
リセット端子と露出した非充電
金属部間
計数入力端子とリセット端子間
インパルス
電圧
4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 4.5kV 導電部端子と露出した
非充電金属部間
3kV 計数入力端子とリセット
端子間
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
±500V
(計数入力端子間/
リセット端子間)
±600V
(計数入力端子間/
リセット端子間)
±480V(バックライト電源端子間)
±600V(計数入力端子間/
リセット端子間)
±1.5kV(計数入力端子間)
±500V(リセット端子間)
静電気耐力 ±8kV(誤動作)

耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min

耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 200m/s2 6方向 各3回
質量 約60g 約65g 約60g

注. 質量は付属品(防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ)を含む。

電池寿命(参考値)

連続動作にて7年以上(25℃)(リチウム電池) 注. 電池の寿命は、上記条件で算出されたもので、保証値ではありません。データはメンテナンス、代替などの参考としてお使いください。

適用規格

安全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅢ 適合
EMC規格(EN61326) 適合
VDE0106 Part100 適合(フィンガープロテクト規定)
LR規格 取得
EMC (EMI):EN61326-1 *
放射妨害電界強度:EN55011 class B
(EMS):EN61326-1 *
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2:4kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3:10V/m(80MHz~1GHz)
電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3:10V/m(900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ:EN61000-4-6:10V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ:EN61000-4-4:2kV 電源線、2kV I/O信号線

*工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

形H7ET-N タイムカウンタ

定格

タイプ 標準タイプ
(無電圧入力)
標準タイプ
(電圧入力)
バックライト付きタイプ
(電圧入力)
標準タイプ
(フリー電圧入力)
外部電源 不要(電池内蔵)
バックライト電源 - DC24V(±10%) -
入力 ・計数入力/リセット入力
短絡時最大インピーダンス
10kΩ以下でON
短絡時残留電圧
0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス
750kΩ以上でOFF
・計数入力/リセット入力
「H」レベル:DC4.5~30V
「L」レベル:DC0~2V
(入力インピーダンス約4.7kΩ)
・計数入力
「H」レベル:AC/DC24~240V
「L」レベル:AC/DC0~2.4V
・リセット入力
短絡時最大インピーダンス
10kΩ以下でON
短絡時残留電圧
0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス
750kΩ以上でOFF
最小計時パルス幅 1s
リセット 外部リセット/手動リセット(最小リセット信号時間20ms)
保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
使用周囲温度 -10~+55°C(ただし、結露、氷結しないこと)
保存温度 -25~+65°C(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

性能

タイプ 標準タイプ
(無電圧入力)
標準タイプ
(電圧入力)
バックライト付きタイプ
(電圧入力)
標準タイプ
(フリー電圧入力)
時間精度 ±100ppm(25°C)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電
金属部間
バックライト電源端子と計時入力
端子/リセット端子間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電
金属部間
計時入力端子とリセット端子間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
導電部端子と露出した非充電金属部間
AC1,000V 50/60Hz 1min
導電部端子と露出した非充電
金属部間
バックライト電源端子と計時入力
端子/リセット端子間
AC3,700V 50/60Hz 1min
計時入力端子と露出した非充電
金属部間
AC2,200V 50/60Hz 1min
リセット端子と露出した非充電
金属部間
計時入力端子とリセット端子間
インパルス
電圧
4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間 4.5kV 導電部端子と露出した
非充電金属部間
3kV 計時入力端子とリセット
端子間
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
±500V
(計時入力端子間/
リセット端子間)
±600V
(計時入力端子間/
リセット端子間)
±480V(バックライト電源端子間)
±600V(計時入力端子間/
リセット端子間)
±1.5kV(計時入力端子間)
±500V(リセット端子間)
静電気耐力 ±8kV(誤動作)

耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min

耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 200m/s2 6方向 各3回
質量 約60g 約65g 約60g

注. 質量は付属品(防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ)を含む。

電池寿命(参考値)

連続動作にて10年以上(25℃)(リチウム電池)
注. 電池の寿命は、上記条件で算出されたもので、保証値ではありません。
   データはメンテナンス、代替などの参考としてお使いください。

適用規格

形H7EC-N トータルカウンタの適用規格をご覧ください。

形H7ER-N デジタルタコメータ

定格

タイプ 標準タイプ(無電圧入力) 標準タイプ(電圧入力) バックライト付きタイプ
(電圧入力)
外部電源 不要(電池内蔵)
バックライト電源 - DC24V(±10%)
入力 ・計数入力
短絡時最大インピーダンス 10kΩ以下でON
短絡時残留電圧 0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス 750kΩ以上でOFF
・計数入力
「H」レベル:DC4.5~30V
「L」レベル:DC0~2 V
(入力インピーダンス約4.7kΩ)
保護構造 IEC規格IP66、米国NEMA規格タイプ4(屋内)ただし、パネル表面のみ
最高計数速度 1kHz:最小信号幅0.5ms 1kHz:最小信号幅0.5ms/10kHz:最小信号幅0.05ms
使用周囲温度 -10~+55°C(ただし、結露、氷結しないこと)
保存温度 -25~+65°C(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

注. 5桁タイプのみ1kHz/10kHzの切替可。

性能

タイプ 標準タイプ(無電圧入力) 標準タイプ(電圧入力) バックライト付きタイプ(電圧入力)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間
100MΩ以上(DC500Vメガにて)
導電部端子と露出した非充電金属部間
バックライト電源端子と計数入力端子間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
導電部端子と露出した非充電金属部間
AC1,000V 50/60Hz 1min
導電部端子と露出した非充電金属部間
バックライト電源端子と計数入力端子間
インパルス電圧 4.5kV 導電部端子と露出した非充電金属部間
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs 立ち上がり1ns)
±500V(計数入力端子間) ±600V(計数入力端子間) ±480V(バックライト電源端子間)
±600V(計数入力端子間)
静電気耐力 ±8kV(誤動作)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 200m/s2 6方向 各3回
質量 約60g 約65g

注. 質量は付属品(防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ)を含む。

電池寿命(参考値)

連続動作にて7年以上(25℃)(リチウム電池)
注. 電池の寿命は、上記条件で算出されたもので、保証値ではありません。
   データはメンテナンス、代替などの参考としてお使いください。

適用規格

形H7EC-N トータルカウンタの適用規格をご覧ください。

形H7E□-N□P トータルカウンタ/タイムカウンタ

定格

タイプ トータルカウンタ(形H7EC-NP/H7EC-NLP) タイムカウンタ(形H7ET-NP)
外部電源 DC2.7~3.3V(実用範囲DC2.6~3.6V)*
入力 ・計数入力または計時入力/リセット入力
短絡時最大インピーダンス:10kΩ以下でON
短絡時残留電圧:0.5V以下(実力1.0V)
開放時最小インピーダンス:750kΩ以上でOFF
最小計時パルス幅 - 1s
最高計数速度 形H7EC-NP(1kHz):
最小信号幅0.5ms(ON/OFF比1:1)
形H7EC-NLP(30Hz):
最小信号幅16.7ms(ON/OFF比1:1)
-
リセット 外部リセット:最小リセット信号時間20ms
電源リセット:最小電源OFF時間500ms
(ただし電源OFF時、残留電圧は0Vのこと)
消費電流 20μA max.(DC3V 25°Cにて) 15μA max.(DC3V 25°Cにて)
使用周囲温度 -10~+55°C(ただし、結露、氷結しないこと)
保存温度 -25~+65°C(ただし、結露、氷結しないこと)
使用周囲湿度 25~85%

性能

タイプ トータルカウンタ(形H7EC-NP/H7EC-NLP) タイムカウンタ(形H7ET-NP)
時間精度 ±100ppm(25°C)
耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns、1μs立ち上がり1ns)
±500V(計数または計時入力端子間/リセット端子間)
静電気耐力 ±8kV(誤動作)
振動 耐久 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h
誤動作 10~55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min
衝撃 耐久 300m/s2 6方向 各3回
誤動作 200m/s2 6方向 各3回
質量 約20g

適用規格

安全規格 UL863 CSA C22.2 No.14取得
EMC規格(EN61326) 適合
EMC (EMI):EN61326-1 *1
放射妨害電界強度:EN55011 class B
(EMS):EN61326-1 *1
静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2:4kV接触、8kV気中
電界強度イミュニティ(AM変調):EN61000-4-3(ENV50140):10V/m(80MHz~1GHz)
電界強度イミュニティ(パルス変調):EN61000-4-3(ENV50204):10V/m(900MHz±5MHz)
伝導性ノイズイミュニティ*2:EN61000-4-6(ENV50141):10V(0.15~80MHz)
バーストノイズイミュニティ*2:EN61000-4-4:2kV I/O信号線

*1. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)
*2. 形H7EC-NP/-NLP、形H7ET-NPの電源端子はDC3Vの制御端子として評価しています。