形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 | 操作コイル | 接点定格 |
---|---|---|---|---|---|
形G7S-3A3B-E | 24V DC | EN61810-1 EN61810-3 |
40011951 | 24V DC | a接点: 10A 250V AC(Resistive) 10A 30V DC(Resistive) b接点: 6A 250V AC(Resistive) 6A 30V DC(Resistive) |
形G7S-4A2B-E | 24V DC | ||||
形G7SA-2A2B | 12, 18, 21, 24, 48, 110V DC | EN61810-1 EN61810-3 |
125547 | 12, 18, 21, 24, 48, 110V DC | 6A 240V AC(Resistive) 6A 30V DC(Resistive) |
形G7SA-3A1B | |||||
形G7SA-3A3B | |||||
形G7SA-4A2B | |||||
形G7SA-5A1B |
形式 | 定格 | 規格番号 | 認証番号 |
---|---|---|---|
形P7S-□ | --- | EN61984 | 40007595 |
形P7SA-□F | --- | 40007586 | |
形P7SA-□F-ND | |||
形P7SA-□P |