Page top

本文

セーフティドアスイッチ

形式 定格 規格番号 認証番号
形D4GS-N AC-15 0.75A 240V 50/60Hz
DC-13 0.27A 250V
EN60947-5-1 お問い合わせください。
形D4JL AC-15 3A 240V 50/60Hz 
DC-13 0.27A 250V
EN60947-5-1
形D4NH EN60947-5-1
形D4NL EN60947-5-1
形D4NS AC-15 3A 240V 50/60Hz
DC-13 0.27A 250V
EN60947-5-1
形D4SL-N AC-15 1.5A 120V 50/60Hz
DC-13 0.22A 125V
EN60947-5-1

セーフティセンサ

形式 定格 規格番号 認証番号
形E3ZS --- 単独使用時
EN60947-5-3
EN ISO 13849-1
お問い合わせください
--- 形G9SPとのセット
EN ISO 13849-1
形F3SG-R --- EN61496-1
IEC61496-2
EN ISO 13849-1
IEC61508
形F3SJ-A --- EN61496-1
IEC61496-2
EN ISO 13849-1
IEC61508
形F3SJ-B
形F3SJ-E
--- EN61496-1
IEC61496-2
EN ISO 13849-1
IEC61508
形F3SP-B1P --- EN61496-1
IEC61496-2
形F3SP-T01 --- EN61496-1
EN ISO 13849-1

セーフティリミットスイッチ

形式 定格 規格番号 認証番号
形D4F AC-15 0.75A 240V 50/60Hz
DC-13 0.27A 250V
EN60947-5-1 お問い合わせください。
形D4N AC-15 3A 240V 50/60Hz.
DC-13 0.27A 250V
EN60947-5-1
形D4N-□R

非常停止用押ボタンスイッチ

形式 定格 規格番号 認証番号
形A165Eシリーズ(分離型) AC-12 3A 250V 
DC-12 3A 30V 
EN60947-5-1
EN60947-5-5
お問い合わせください。
形A165E-□-03U(一体型) AC-12 0.5A 250V 
DC-12 1A 30V 
形A22Eシリーズ AC-15 3A 220V
DC-13 1.5A 24V
DC-13 0.55A 125V
DC-13 0.27A 250V
形A22NE-Pシリーズ AC-15 3A 240V
DC-13 4A 24V

セーフティスイッチ

形式 定格 規格番号 認証番号
形A4Eシリーズ AC-15 0.75A 240V 50/60Hz 
DC-13 0.55A 125V 
EN60947-5-1
EN60947-5-8
お問い合わせください。
形A4EGシリーズ (イネーブルスイッチ部)
AC-15 0.75A 240V 50/60Hz
DC-13 0.55A 125V
(非常停止用押ボタンスイッチ部)
AC-12 3A 250V 50/60Hz
DC-12 3A 30V
(押ボタンスイッチ部)
AC-12 0.1A 125V 50/60Hz
DC-12 0.1A 30V
EN60947-5-1

フレキシブル・セーフティユニット

形式 定格 規格番号 認証番号
形G9SX-AD
形G9SX-ADA
形G9SX-BC
形G9SX-EX
--- EN61508
EN ISO13849-1
EN60204-1
お問い合わせください
形G9SX-GS --- EN61508
EN62061
EN ISO13849-1
EN60204-1
形G9SX-SM
形G9SX-LM
形G9SX-NS/NSA --- EN60947-5-3
EN61508
EN ISO13849-1
EN60204-1

セーフティドアスイッチ(小形非接触式ドアスイッチ)

形式 定格 規格番号 認証番号
形D40A --- EN60947-5-3
EN60204-1
EN61508
EN ISO13849-1
お問い合わせください
形D40Z

注.形D40Aと形G9SX-NS/NSAを組み合わせてご使用ください。

セーフティ・キーセレクタスイッチ

形式 定格 規格番号 認証番号
形A22LKシリーズ AC-15 3A 240V
DC-13 0.27A 250V
EN60947-5-1 お問い合わせください
形A22TKシリーズ AC-15 3A 220V EN60947-5-1 お問い合わせください