形式 | 定格 |
---|---|
形H3CA-8 形H3CA-8H |
24、50、100/110/120、200/220/240V AC 12、24、48、100、110V DC |
形H3CA-A 形H3CA-FA |
24~240V AC、12~240V DC |
形H3CR-A 形H3CR-A8 形H3CR-A8E 形H3CR-AP |
100~240V AC/100~125V DC 24~48V AC/12~48V DC 24~48V AC/DC |
形H3CR-A8S 形H3CR-AS |
24~48V AC/12~48V DC |
形H3CR-F 形H3CR-F8 形H3CR-F8N 形H3CR-FN |
100~240V AC、24V AC/DC 12、48~125V DC |
形H3CR-G8EL 形H3CR-G8L |
100/110/120、200/220/240V AC |
形H3CR-H8L 形H3CR-H8RL 形H3CR-HRL |
100/110/120、200/220/240V AC 24V AC/DC 48、100~125V DC |
注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
注2. デッキ(甲板)、ブリッジ(船橋)、振動の厳しい場所での型式承認は受けておりませんのでご注意ください。 |
NK (Nippon Kaiji Kyokai)の型式承認は Chapter1, Part7 of Guidance for the approval and type approval of materials and equipment for marine useによります。 |