Page top

リードコンテンツ

スイッチ CSA認証

規格認証/適合照会

確認対象の規格を選択し形式を入力して検索すると、認証または適合状況を確認いただけます。 対象商品カテゴリ

本文

レベル機器

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
スイッチ UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形61F-GN 100/200、110/220V AC CAN/CSA-C22.2 NO.14 3211 07 LR95291
形61F-G1N CAN/CSA-C22.2 NO.14 3211 07
形61F-G2N CAN/CSA-C22.2 NO.14 3211 07
形61F-G3N CAN/CSA-C22.2 NO.14 3211 07
形61F-G4N CAN/CSA-C22.2 NO.14 3211 07
形61F-IN CAN/CSA-C22.2 NO.14 3211 07

マイクロスイッチ

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
スイッチ UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形Z-01H 0.1A 30V DC(Resistive)
0.1A 125V AC(General Use)
CSA C22.2
No.55
6241-10/6241-90 LR21642
形Z-10F 0.6A 125V、0.3A 250V DC(Resistive)
6A 125V、6A 480V AC(General Use)
1/10HP 125V、1/6HP 250V AC(馬力定格)
Parallel Circuit Connection 6241-10/6241-90
形Z-10G 0.5A、125V DC、0.25A 250V DC(Resistive)
10A 250V AC(General Use)
6241-10/6241-90
形Z-15 0.5A 125V、0.25A 250V DC(Resistive)
15A 125V、15A 250V、15A 480V AC(General Use)
1/8HP 125V、1/4HP 250V AC(馬力定格)
6241-10/6241-90
形A-20G 0.5A 125V、0.25A 250V DC(Resistive)
20A 125V、20A 250V、20A 480V AC(General Use)
1HP 125V、2HP 250V AC(馬力定格)
10A 125V AC(ランプ負荷)
6241-10/6241-90
形X-10G 10A 125V、3A 250V DC(Resistive) 6241-10/6241-90
形DZ-10G 0.5A 125V、0.25A 250V DC(Resistive)
10A 125V、10A 250V、2A 480V AC(General Use)
1/8HP 125V、1/4HP 250V AC(馬力定格)
6241-10/6241-90

注1. 規格認定は代表形式で取得している場合がありますので、規格についての詳細は当社までご確認ください。

注2. 10万回定格品は標準品と異なるものがありますので、ご注文時にご指定ください。

注3. 規格No.は認定された適用規格のNo.、ファイルNo.は認定レポートのNo.を示します。

リミットスイッチ

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
スイッチ UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo.
形WL A600(通電電流10A):
120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A
240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
480V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A
600V AC/投入時12A、しゃ断時1.2A
最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A
CSA C22.2 No.14 3211-03/3211-83 LR45746
形WL-LE A300(通電電流10A):
120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A
240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A
3211-03/3211-83
形WL-LD 10A 115V AC、0.8A 115V DC 3211-03/3211-83
形WL01 0.1A 125V AC、0.1A 30V DC 3211-03/3211-83
形WL01-LE 0.1A 125V AC  3211-03/3211-83
形WL01-LD 0.1A 115V AC、0.1A 30V DC 3211-03/3211-83
形D4A-01
(2回路双断形表示灯なし)
A600(通電電流10A):
120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A
240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
480V AC/投入時15A、しゃ断時1.2A
600V AC/投入時12A、しゃ断時1.2A
最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A
3211-03/3211-83
形D4A-03
(2回路双断形ネオンランプつき)
A300(通電電流10A):
120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A
240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A
3211-03/3211-83
形D4A-05
(4回路双断形同時動作)
形D4A-07
(4回路双断形シーケンス動作)
形D4A-09
(4回路双断形センタ・ニュートラル動作)
B600(通電電流5A):
120V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
240V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A
480V AC/投入時7.5A、しゃ断時0.75A
600V AC/投入時6.0A、しゃ断時0.60A
最大VA/投入時3,600V A、しゃ断時360V A
3211-03/3211-83
形D4C
(表示灯なし)
B300(通電電流5A):
120V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
240V AC/投入時15A、しゃ断時1.5A
最大VA/投入時3,600V A、しゃ断時360V A
3211-03/3211-83
形D4C
(表示灯あり)
B150(通電電流5A):
120V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
最大VA/投入時3,600V A、しゃ断時360V A
3211-03/3211-83
形D4CC-1、-2 D150(通電電流1A):
120V AC/投入時3.6A、しゃ断時0.6A
最大VA/投入時432V A、しゃ断時72V A
3211-03/3211-83
形D4CC-3、-4 1A 30V DC 3211-03/3211-83
形D4MC
形ZC
A300(通電電流10A):1/2A 125V
1/4A 250V DC 抵抗負荷
120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A
240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A
CSA C22.2 No.14 3211-03/3211-83 LR45258
形ZC-01
形D4MC-C
0.1A、125V AC(抵抗負荷)
0.1A、30V DC
3211-03/3211-83
形ZE/ZV/ZV2 1/2A、125V、1/4A 125V DC
15A 125V、15A 250V、15A 480V AC
1/8HP 125V、1/4HP 250V AC
CSA C22.2 No.14 3211-03/3211-83 LR45746
形D4E-N A300(通電電流10A)
120V AC/投入時60A、しゃ断時6.0A
240V AC/投入時30A、しゃ断時3.0A
最大VA/投入時7,200V A、しゃ断時720V A
3231-52

注. 規格認証は代表形式で取得している場合がありますので、規格についての詳細は当社までご確認ください。

また、認証された適用規格のNo.、ファイルNo.は認証レポートのNo.を示します。

押ボタンスイッチ/表示灯

CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。
スイッチ UL認証

形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 備考
形A3A□-9□K
形A3A□-9□L
6A 125V AC、2A 250V AC(General Use)
4A 30V DC(Resistive)
CSA C22.2 No.14 3211-07/3211-87 LR45258 ---
形A3A□-9□A
形A3A□-9□B
3A 125V AC(General Use)
2A 30V DC(Resistive)
3211-07/3211-87
形A3C 1A 125V AC、0.5A 250V AC(General Use)
1A 30V DC(Resistive)
0.1A 125V AC(General Use)
0.1A 30V DC(Resistive)
3211-07/3211-87 スイッチ部単品で認証取得しています
形A3K 3A 250V AC、5A 125V AC(General Use)
3A 30V DC(Resistive)
3211-07/3211-87
形A3P 5A 125V AC、3A 250V AC(General Use)
0.1A 125V AC(General Use)
0.1A 30V DC(Resistive)
3211-07/3211-87
形A3S 2A 250V AC、3A 125V AC(General Use)
0.1A 125V AC(General Use)
0.1A 30V DC(Resistive)
3211-07/3211-87
形M2C Lamp 28V 1W max.  3211-07/3211-87 本体部単品で認証取得しています
形M2K Lamp 24V DC 1W 3211-07/3211-87
形M2P Lamp 28V 1.2W max.  3211-07/3211-87
形M2S Lamp 28V 1.2W max.  3211-07/3211-87