ページ先頭

Primary Contents

超音波センサ

超音波を利用し、透明体(透明フィルム・透明ビン・ペットボトル、板ガラス)等を透過形・反射形で安定検出が可能

デジタルアンプ分離式超音波センサ
E4C-UDA

小型円柱タイプで、設定が簡単。反射形超音波センサ

小型超音波センサ
E4E2

小型透過形超音波センサ

超音波センサ
E4B

角型のアンプ内蔵形超音波センサ

※形E4B-LS20E4/LS70E4/RS70E4(各コード長2m以外)は2012年3月末日に生産終了の予定です。

円柱型超音波センサ
E4C

小型円柱タイプ アンプ分離形超音波センサ

※この商品は2012年03月に生産終了予定です。

電源内蔵超音波スイッチ(反射形)
E4A-3K

0.3〜3mの範囲で検出エリアを任意に設定、背景物体の影響を受けません

スマートセンサ超音波タイプ センサヘッド
ZX-UD□□

アンプユニットZX-UDA□□専用のセンサヘッド。検出範囲50〜300mm、応答速度30ms

スマートセンサ超音波タイプ アンプユニット
ZX-UDA□□

センサヘッドZX-UD□□専用のアンプユニット。測定周期1ms、保護構造IP40

目的・仕様別選定

制御の目的、必要な仕様・機能から、最適な商品が選定できます。



目的仕様
仕様別一覧(検出方式別)
目的仕様
仕様別一覧(検出距離別)

生産終了品

生産終了品のカタログ・マニュアルのダウンロード、推奨代替品の確認が行えます。