ページ先頭

Primary Contents

温度制御と温度監視の二重化

フライ工程の温度制御を二重化し、安全対策をローコストで実現できます。

フライヤーの温度制御監視の二重化を2台の温度調節器を使いローコストに実現します。

温度制御と温度監視の二重化

事例番号:281

解決のポイント

油の温度は温度調節器(形E5CN)で制御し、一定温度を超えると警報出力でブザーを鳴らして注意喚起します。
さらに、温度調節器(形E5C2)で200℃を越えた場合は、遮断弁を閉じてガスバーナーを停止します。

導入効果

加熱超過防止用の温度監視に形E5C2を使うことにより、ローコストで温度管理の二重化を実現します。

電子温度調節器
E5C2 E5C2

DIN48サイズでアナログ設定、ローコスト化を実現