ページ先頭

Primary Contents

基板実装工程の炉内温度の均一化

調節計を複数台連動して使用することにより炉内の温度を均一化します。

・外部からのアナログ信号(4〜20mA)を設定値(SP値)として使用(リモートSP機能)します。
・合計3台の調節計で炉内の温度の均一化を実現します。電気炉内のゾーン制御を調節計の伝送出力機能を使用して実現します。

基板実装工程の炉内温度の均一化

事例番号:272

解決のポイント

デジタル調節計(形E5AN-H)のリモートSP入力機能を使用し、各ゾーンの温度を均一化します。

導入効果

炉内温度の均一化による生産効率、リードタイムを向上します。

サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計)
E5AN-H / E5EN-H E5AN-H / E5EN-H

汎用温度調節器に高性能タイプとして新規ラインナップ。簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能