Page top

新商品のご案内 2016/07

センサ

E2ER / E2ERZ 耐油近接センサ E2ER / E2ERZ

切削油に強いフッ素樹脂ケーブルを使用。ケーブル接合部にすき間を作らない封止工法と樹脂充填で切削油の浸入をブロック

E32-T11NF 耐油ファイバユニット E32-T11NF

切削油に強いフッ素樹脂ケーブルやガラスレンズを使用。すき間を作らないメカニカルシール構造や樹脂充填で切削油の浸入をブロック

E2EQ-□-IL□ IO-Link 近接センサ(スパッタ対策タイプ) E2EQ-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、 三大現場課題を解決! スパッタ環境で使用可能

E2E-□-IL□ IO-Link 近接センサ(スタンダードタイプ) E2E-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報を可視化し、三大現場課題を解決! 磁性金属有無検出のスタンダードタイプ

E3Z-□-IL□ IO-Link 光電センサ E3Z-□-IL□

IO-Linkでセンサレベルの情報化を実現可能なスタンダード光電センサ。3種の検出方式×3種の接続方式を品揃え

スイッチ

D4ER-□N 耐油リミットスイッチ D4ER-□N

形D4E-Nの耐油性能をさらに向上。耐油性に優れたHNBR/フッ素ゴムを使用。切削油に強いフッ素樹脂ケーブルを標準搭載

FAシステム機器

NX-ILM400 NXシリーズ IO-Link マスタユニット NX-ILM400

1台で4つのセンサと接続可能。配線工数を削減できるスクリューレスクランプ端子台タイプ

NX-RS□□□□ NXシリーズ ロードセル入力ユニット NX-RS□□□□

ロードセルからの出力信号をAD変換処理し、重量や荷重など任意の物理量に変換し、通信マスタに出力

NX-HB NXシリーズ ヒータ断線検知ユニット NX-HB

温調との通信プログラム作成工数等開発コストを低減し、フレキシブルな温度制御の構築が可能

NX-PG0□□□ NXシリーズ パルス出力ユニット NX-PG0□□□

ラインドライバ出力タイプ(2軸/4軸)を品揃え

GX-ILM08C GXシリーズ IO-Link マスタユニット GX-ILM08C

1台で8つのセンサと接続可能。IP67対応で水・埃の環境でも使えるM12スマートクリックコネクタタイプ

NAシリーズ プログラマブルターミナル NAシリーズ

バージョンアップにより、キーパッドの操作性、プロパティ項目名の日本語対応など、設定画面のユーザビリティを向上

NX701-□□□□ NXシリーズ NX701 CPUユニット NX701-□□□□

CPUユニットをVer.1.14にバージョンアップ。システム定義変数操作でSDメモリカードのリストアも可能に

NJ501-1□20 / NJ101-□□20 NJシリーズ データベース接続CPUユニット NJ501-1□20 / NJ101-□□20

CPUユニットをVer.1.14にバージョンアップ。One CPUでデータベースへ直結

NJ501-4□□□ NJシリーズ NJ Robotics CPUユニット NJ501-4□□□

CPUユニットをVer.1.14にバージョンアップ。パラレルリンク系・直交系・シリアルリンク系ロボット制御機能を搭載

NJ501-1340 NJシリーズ SECS/GEM搭載 CPUユニット NJ501-1340

CPUユニットをVer.1.14にバージョンアップ。短期間で簡単にSECS/GEM通信を実現

NJ301-□□□□ NJシリーズ CPUユニット NJ301-□□□□

CPUユニットをVer.1.14にバージョンアップ。システム定義変数操作でSDメモリカードのリストアも可能に

NJ101-□□□□ NJシリーズ NJ101 CPUユニット NJ101-□□□□

CPUユニットをVer.1.14にバージョンアップ。システム定義変数操作でSDメモリカードのリストアも可能に

SYSMAC-SE2□□□ オートメーションソフトウェア Sysmac Studio SYSMAC-SE2□□□

対応機種に変位センサ 形ZW-5000シリーズを追加

モーション/ドライブ

R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT ACサーボシステム 1Sシリーズ R88M-1□ / R88D-1SN□-ECT

簡単設置・配線により盤設計の効率化に貢献。EtherCATネットワークでセーフティを実現

NAシリーズ プログラマブルターミナル NAシリーズ

バージョンアップにより、キーパッドの操作性、プロパティ項目名の日本語対応など、設定画面のユーザビリティを向上

電源/周辺機器他

XS5□R 耐油コネクタ XS5□R

フッ素樹脂ケーブルを採用。成形封止工法と表面接 着技術を組み合わせ、スマートクリック構造+Oリングで切削油の浸入をブロック