ページ先頭

本文

オムロンの小型装置向け最適ラインナップ

安いからリレー回路の置き換えもできる

CP1Eで省配線/省スペースを実現

リレーとタイマを組合わせて使うのがあたりまえと考えていた用途が、標準価格15,400円と低価格なCP1E-E10点タイプなら、同価格にてPLCで制御できます。

タイマ¥4,000×2個+リレー¥935×5個+ソケット他¥495×7個=¥16,140置き換えて小型化→CP1E-E 10点 ¥15,400 タイマ2個、リレー5個のリレー回路を組むのと価格は同じ。

CP1Eを使うメリット

  1. 配線が簡単
  2. 回路の修正が簡単
  3. 動作を決定する前に配線できる
  4. 小型化ができる

アプリケ事例:部品組み立てのためのカシメ装置

リレー、タイマで構成しようとしていたLED熱カシメ機の置き換え事例です。 CP1Eを使用することにより、短納期で小型の設備を製作することができ、早期の商品立ち上 げに貢献します。

動作概要
  1. スイッチをONすると、エアシリンダの先についたヒータが下降。溶かしながらLEDをカシメます。
  2. 溶着したLEDとヒータを引き離しやすくするため、エアブローで冷やしてから、ヒータを引き上げます。

CP1Eに小型表示器 NVを付けてさらに便利なサンプルプログラムもご用意しています。

システム構成

CP1Eでのラダープログラム例

配線がシンプルなのに加えて、わずか数行のラダーの簡単なプログラムで複雑な制御を実行。