ページ先頭

本文

オムロンの小型装置向け最適ラインナップ

低価格で実現できる簡易位置決め
多機能型小型インバータ「3G3MX2」

エンコーダからのフィードバックパルスを利用するので、位置検出用のセンサやリミットスイッチを削減できます。
パラメータに位置指令・速度指令・加減速時間を設定し最大8ポイントの簡易位置決めが設定可能です。
マイクロPLC「CPシリーズ」となら、RS-485(Modbus-RTU)経由で位置指令を設定すれば、任意の位置への位置決めが可能です。

RS-485(Modbus-RTU)を搭載

転送速度115.2kbps までサポートしたRS-485(Modbus-RTU)を標準で搭載しているので、
マイクロPLC CPシリーズから周波数のダイレクト設定や各種パラメータの読み出しと書き込みが可能です。3G3MX2どうしのインバータ間の通信も可能です。

多機能型小型インバータ「3G3MX2」形式/標準価格

お客様のご希望に応じて、より詳細なお見積りも承ります。

最大適用モータ容量
0.1kW〜15kWまでをラインナップ

 


サンプルプログラムをご用意

こんな方にオススメ!
コンベアでの定位置停止制御など簡易的な位置決めでいいから、インバータで制御をして低価格に対応したい方にピッタリです。

詳細はアプリケーション「充填機」、「気体発生装置」をご参照ください。


機種ごとの詳細情報はこちらをご覧ください。