ページ先頭

本文

オムロンの小型装置向け最適ラインナップ

小型装置に最適なアプリケーション例:食品包装

製品の品質を上げるには、各工程ごとに品質検査を行うのが一番です。
ローコストの視覚センサ FQとCP1Eの組み合わせなら、安価に簡単に検査装置を工程に追加できます。
FQは、カメラ、LED照明、画像処理が一体化し、省スペースで高いコストパフォーマンスを実現します。CP1Eとの接続はI/Oで配線します。通常の入出力制御と同じです。


視覚センサ接続 FQ その1 [NG品判別とNG品排出]

包装箱の封止め位置検査

たとえば、封止めのシールのNG品検査。排出処理機能を加えたい場合、視覚センサ FQとCP1E-E10点タイプを組み合わせ使えば、ローコストで検査システムを導入できます。

封止め検出イメージ

視覚センサFQの特長

透明シールのようにコントラストが低い場合でも、ハイパワーLED照明とハレーション(てかり)だけをカットできる付属の偏光フィルタの組み合わせで安定検出が可能です。

システム構成例

システム構成例

視覚センサ接続 FQ その2 [多品種検査の品目変更操作パネル]

光沢パッケージの印字検査

たとえば、視覚センサFQを使って印字検査。印字される包装が変わったときのシーン変更(段取り替え)の操作に、CP1E-N20/NV4Wのセットを使えば、ローコストで検査システムを導入できます。

印字検査のイメージ

視覚センサFQの特長
  • パッケージの光反射の影響を受けずに均一の明るさの画像検査が可能。
  • ハイパワーLED照明が一体になっているので、外部照明不要。
  • 正反射光だけをカットできる偏光フィルタも付属。
システム構成例

システム構成例

表示器NV4Wのタッチパネル操作により最大32シーン(FQ-S2)の切り替えが可能です。
タッチパネルで検査する品目を確認しながら選択出来るので、操作ミスの軽減につながります。

サンプルプログラムの詳細

サンプルプログラムダウンロード