PLCシステム設定
原点サーチを使用しませんので、パルス出力1のPLCシステム設定を変更する必要はありません。
データメモリ設定
ラダープログラムで使用するデータメモリの設定を行います。
パルス出力設定の値(この例では、D14/D15の値)を、表示器などで変更することにより、充填量を変更することができます。
| |
アドレス(データメモリ) |
データ(HEX) |
| JOG運転 PEED命令で使用 |
| 目標周波数(HZ) |
1,000Hz |
D0 |
03E8 |
| D1 |
0000 |
| 位置きめ運転 PLS2命令で使用 |
| 加速比率(Hz/4ms) |
1,000Hz/4ms |
D10 |
03E8 |
| 減速比率(Hz/4ms) |
1,000Hz/4ms |
D11 |
03E8 |
| 目標周波数(HZ) |
10,000Hz |
D12 |
2710 |
| D13 |
0000 |
| パルス出力量設定(パルス) |
50,000パルス |
D14 |
C350 |
| D15 |
0000 |
| 起動周波数(Hz) |
0Hz |
D16 |
0000 |
| D17 |
0000 |