ページ先頭

本文

オムロンの小型装置向け最適ラインナップ

小型装置に最適なアプリケーション例:板厚測定
〜プリント基板の2枚差し検知〜

厚さ数ミリのボードや基板の二枚重ね時異常を検知するアプリケーションをマイクロPLC CP1Eとレーザセンサ ZX0、小型表示器 NVを使ってローコストで実現します。

CP1E-NAタイプは標準でアナログ入力2点、出力1点を内蔵。2つのレーザセンサからの入力値をCP1E側で演算処理して、良否判定などの簡易な測長検査を実現します。

また、小型表示器NVシリーズ3色LEDバックライトによって、作業状態を一目で把握することができます。

アンプ内蔵CMOSレーザセンサZX0の商品情報ページ


板厚測定 サンプルプログラム(CP1E/NV3W用)

サンプルプログラムダウンロード