本文

CJシリーズ汎用Ethernet接続ガイド
RFIDシステム V750シリーズ

本資料は、オムロン株式会社製 RFIDシステム V750シリーズを、コントローラ CJシリーズに汎用Ethernetで接続する手順とその確認方法をまとめたものです。

汎用Ethernet 設定を通して、設定手順と設定時のポイントを理解することにより、汎用Ethernet接続することができます。

本資料には、セーフティ機能に関しての記載はされていませんので、セーフティ機能に関しては、「DeviceNet Safety セーフティネットワークコントローラ ユーザーズマニュアル」(SJLB-302)を参照の上、安全に配慮してご使用ください。

デバイス構成

接続手順を再現するための構成機器は以下のとおりです。

接続ガイドダウンロード

接続ガイド名称 カタログ
番号
ダウンロード
CJシリーズ汎用Ethernet接続ガイド RFIDシステム V750シリーズ SBCZ-936
更新情報 公開日付:2013/01/07 更新日付:2013/01/07

商品情報リンク



CJ1W-ETN21 Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ)CJ1W-ETN21

Ethernet経由のPLCのリモートアクセスが身近に

2025/03受注終了予定

*セキュリティ強化に伴う受注終了



2017/09 受注終了V750シリーズUHF帯RFIDシステム リーダライタ 920MHz対応V750シリーズ

2012年7月25日施行 国内新電波法に対応した920MHz帯対応の高出力UHF帯RFIDシステム。ISO/IEC18000-6 TypeCに準拠し、数m以上の長距離交信が可能です。

電波法改正により、950MHz対応の旧商品は2018年4月1日以降の使用が禁止されております。

Sysmac統合プラットフォーム

A Fully Integrated Platform ~オートメーションのすべてを統合へ~